Conditionneur d'énergie type S 1,25 kW gérable en réseau noir AV APC avec batterie de secours 120 V

  • Avec un serveur Internet intégré, un port RS-232 et un dispositif de surveillance de l'environnement, le S20BLK constitue le conditionneur d'alimentation AV et batterie...

  • Inclut: Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs, Modules de batterie préinstallés, Câble Ethernet cat. 5, CD avec logiciel, Cordon d'alimentation détachable...

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

S20BLK Caractéristiques

Conditionneur d'énergie type S 1,25 kW gérable en réseau noir AV APC avec batterie de secours 120 V
Avec un serveur Internet intégré, un port RS-232 et un dispositif de surveillance de l'environnement, le S20BLK constitue le conditionneur d'alimentation AV et batterie de secours administrable en réseau le plus efficace. Suppression des appels coûteux aux services d'assistance dans le cas de composants non réactifs tels qu'un récepteur satellite inopérationnel grâce à la commande à distance du S20BLK à partir d'un navigateur Internet.
Inclut: Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs, Modules de batterie préinstallés, Câble Ethernet cat. 5, CD avec logiciel, Cordon d'alimentation détachable propre au pays, Fixations pour montage en rack, Kit pour le montage de baies, Rails de support pour montage en rack, Cordon d'alimentation de calibre 12 pour fortes charges, amovible, Pieds amovibles, Gaines latérales de circulation de l'air, Câble téléphonique, Sonde thermique, Câble USB, Manuel utilisateur, Carte de garantie, Carte de gestion Web/SNMP
  • Connexion 10/100 BaseT
    Ceci réduit un risque majeur d'interruption en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc. afin de faciliter le remplacement opportun des batteries de l'onduleur.
  • Connecteurs 24K plaqués or
    Assure une conductivité optimale sans perte de données.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Sécurité avancée
    Des fonctions de sécurité très complètes, notamment SSH v2 (Secure Shell), l'authentification RADIUS, IPSec, le filtrage IP et les listes d'accès utilisateur par port, protègent le réseau et les équipements informatiques des pirates et autres personnes non autorisées.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Serveur Internet intégré
    Suppression des appels coûteux aux services d'assistance dans le cas d'un conditionneur d'alimentation et de mécanismes automatiques de transmission non réactifs en utilisant simplement un navigateur Internet pour gérer et contrôler l'unité à distance.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Notification par e-mail
    Les administrateurs réseau peuvent résoudre les problèmes à distance avant qu'ils n’influent sur la disponibilité.
  • Contrôle environnemental
    Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
  • Autonomie extensible
    Des batteries supplémentaires peuvent être ajoutées afin d'alimenter la charge pendant une période prolongée en cas de défaillance de l'installation électrique.
  • Cordon d'alimentation de très grande longueur
    Assure la fonctionnalité complémentaire d'un cordon d'extension.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Batteries de filtres d'alimentation isolés
    Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Gérable par réseau
    Provides proactive notifications of changing power or unit conditions and provides the user the ability to remotely control PMU functions.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Alimentation par batterie de secours à ondes sinusoïdales pures
    Empêche les interruptions, la perte de paramètres prédéfinis, le non-enregistrement de DVR, la perte de données de serveurs multimédia, l'usure prématurée des ampoules des projecteurs en cas de panne secteur.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Connectivité série
    Utiliser n'importe quel réseau domotique pour contrôler et piloter le S20 via son port série RS-232. Pour tout complément d'information sur les moyens de communiquer avec le S20, consulter la note d'application APC n°102. Les installateurs Crestron et AMX sont invités à consulter leur site Internet respectif pour tout complément d'information sur l'intégration d'un S20 à ces réseaux.
  • Surveillance de la température
    Les variations de température sont rapportées via l'interface utilisateur ou par courriel.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Panneau d'affichage à écran à fluorescent à vide
    Gère localement l'onduleur via un écran à texte permettant l'établissement d'un diagnostic rapide grâce à des conditions et des événements déclencheurs d'alarmes mis en mémoire

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Mise sous/hors tension séquencée
Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
LED & display dimmer
Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.

Protection

Batteries de filtres d'alimentation isolés
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Facilité de maintenance

Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Options

Retour en haut de page