Centre de données informatiques préfabriqué 465 kW 102 racks, système de refroidissement naturel, distribution modulaire 480 V/60 Hz

Partager:

Centre de données informatiques préfabriqué 465 kW 102 racks, système de refroidissement naturel, distribution modulaire 480 V/60 Hz

PFMIEA465E2N102A

Description: Vaste infrastructure informatique préfabriquée évolutive comprenant plusieurs modules SmartShelter assemblés pour créer une solution configurable complète, optimisée pour les prestataires de services et grandes entreprises

Inclut : User Manual

Centre de données informatiques préfabriqué 465 kW 102 racks, système de refroidissement naturel, distribution modulaire 480 V/60 Hz

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Manuel utilisateur

PFMIEA465E2N102A Features

Centre de données informatiques préfabriqué 465 kW 102 racks, système de refroidissement naturel, distribution modulaire 480 V/60 Hz

  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
  • Compatible avec les applications de gestion StruxureWare
    Rendement énergétique intégré, planification prédictive et fonctionnement du datacenter en temps réel grâce aux applications supplémentaires d'InfraStruxure Management ; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost & InfraStruxure Mobile

Centre de données SmartShelter Caractéristiques et avantages

  • Performance et coût prévisibles
    Une conception préfabriquée, un assemblage en usine et une infrastructure testée réduisent considérablement la durée d'exécution et la complexité du projet. Les dépassements de coûts de construction et les modifications de la conception originale sont également réduits. Vous maîtrisez vos coûts et obtenez la performance que vous attendez.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    415V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • kW par rack
    4.5kW
  • Capacité du PDU (ampères)
    32.0Ampères
  • Type du PDU
    Mesuré
  • Puissance configurée
    465.0 KWatts / 465.0 kVA
  • Bypass
    Connecteur de bypass statique externe

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 3-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 552 (480)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 552 (480V)V
  • Alimentation d''entrée
    465000.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe

Physique

  • Hauteur max.
    3600mm , 360.0cm
  • Largeur max.
    18707mm , 1870.7cm
  • Profondeur max.
    15400mm , 1540.0cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Hauteur de transport
    3600mm , 360.0cm
  • Largeur de transport
    3000mm , 300.0cm
  • Profondeur de transport
    13704mm , 1370.4cm
  • Nombre de racks
    102.0U
Titre
Taille
Mise à jour le