APC Smart-UPS with SmartConnect Remote Monitoring,Pure Sine Wave Backup & Surge Protection(SMT750C)

Partager:

APC Smart-UPS with SmartConnect Remote Monitoring,Pure Sine Wave Backup & Surge Protection(SMT750C)

SMT750C

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , USB cable

SMT750C Features

APC Smart-UPS with SmartConnect Remote Monitoring,Pure Sine Wave Backup & Surge Protection(SMT750C)

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , USB cable

  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Compteur énergétique
    Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Interface LCD intuitive
    Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
  • Date de remplacement prévue de la batterie
    Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • SmartConnect
    Innovative, easy to use remote monitoring feature that provides automatic notifications, firmware updates, and advanced support services.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    500Watts / 750VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    500Watts / 750VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Autres tensions de sortie
    110, 127
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.83mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    82 - 144V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    75 - 154V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Autres tensions en entrée
    110, 127

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    SmartSlot , USB
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    --
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    540Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    161mm , 16.1cm
  • Largeur max.
    138mm , 13.8cm
  • Profondeur max.
    369mm , 36.9cm
  • Poids net
    12.5kg
  • Poids avec emballage
    14.02kg
  • Hauteur de transport
    301mm , 30.1cm
  • Largeur de transport
    278mm , 27.8cm
  • Profondeur de transport
    499mm , 49.9cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    24.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    41.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    90.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    CSA, CSA C22.2 N° 107,1, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe B, ICES-003, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

986KB

Mise à jour le

2018-06-14

Operation Manual for Smart-UPS SMT750C, SMT750IC, SMT750RM2UC, SMT750RMI2UC, SMT1000C, SMT1000IC, SMT1000RM2UC, SMT1000RMI2UC, SMT1500C, SMT1500IC, SMT1500RM2UC, SMT1500RMI2UC, SMT2200C, SMT2200IC, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT3000C, SMT3000IC, SMT3000RM2UC and SMT3000RMI2UC - Tower and Rack-Mount 2U
PDF

Taille

45KB

Mise à jour le

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Taille

7KB

Mise à jour le

2017-12-11

Firmware Release Notes
PDF

Taille

764KB

Mise à jour le

2017-12-11

Installation Guide for Smart-UPS SMT750C, SMT1000C, SMT1500C, SMT2200C and SMT3000C - Tower
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1461KB

Mise à jour le

2018-05-04

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
PDF

Taille

5017KB

Mise à jour le

2017-12-11

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

4343KB

Mise à jour le

2017-11-29

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

301KB

Mise à jour le

2017-12-11

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
PDF

Taille

301KB

Mise à jour le

2017-12-11

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
PDF

Taille

145KB

Mise à jour le

2017-09-25

PDF

Taille

191KB

Mise à jour le

2017-09-25

Fiche de référence rapide des ventes
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

275KB

Mise à jour le

2018-04-27

To highlight the updaes to the new generation of Smart-UPS
Source

Taille

2884KB

Mise à jour le

2018-04-27

To highlight the updaes to the new generation of Smart-UPS
PDF

Taille

301KB

Mise à jour le

2017-12-11

Why choose Smart-UPS with SmartConnect for managed service providers
PDF

Taille

392KB

Mise à jour le

2017-12-11

How to sell the Smart-UPS feature SmartConnect for MSPs
Source

Taille

945KB

Mise à jour le

2017-12-11

How to sell the Smart-UPS feature SmartConnect for MSPs
Source

Taille

2474KB

Mise à jour le

2017-12-11

Why choose Smart-UPS with SmartConnect for managed service providers
PDF

Taille

315KB

Mise à jour le

2017-12-11

How to sell the Smart-UPS feature SmartConnect for End Users
Source

Taille

670KB

Mise à jour le

2017-12-11

Graphic ad discussing out new connected Smart-UPS feature, SmartConnect
Source

Taille

1126KB

Mise à jour le

2017-12-11

How to sell the Smart-UPS feature SmartConnect for End Users
PDF

Taille

194KB

Mise à jour le

2017-12-11

Graphic ad discussing out new connected Smart-UPS feature, SmartConnect
PDF

Taille

300KB

Mise à jour le

2017-12-11

One page document highlighting new connected Smart-UPS
Source

Taille

2474KB

Mise à jour le

2017-12-11

One page document highlighting new connected Smart-UPS
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Capteur de température APC

Capteur universel de surveillance de la température dans votre datacenter ou armoire de réseau.

Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-02
$79.99
Accessoire E/S contacts secs APC

Accessoire de gestion pour onduleur fournissant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports UIO (par exemple UPS Network Management Card (AP9631) ou Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)).

AP9810
$149.99
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-02
$189.99
Bandeau de prises 2G, avec commutateur, Zéro U, 15 A, 100-120 V, (8) 5-15

Les appareils de distribution de l'alimentation en rack avec commutateurs d'APC permettent un contrôle de l'alimentation avancé et personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Le contrôle à distance du niveau des prises permet la mise sous/hors tension de manière cyclique pour redémarrer les équipements à distance et restreindre l'utilisation non autorisée des différentes prises. Les séquences d'alimentation différée permettent aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel il convient de mettre sous/hors tension les équipements connectés. Évitez toute surcharge du circuit lors de la remise sous tension et bénéficiez d'une durée de fonctionnement prolongée des équipements essentiels en hiérarchisant le délestage. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées. Les PDU en rack commutés assurent la surveillance de l'alimentation réelle et sont équipés d'un port pour capteur de température/humidité et de disjoncteurs extra-plats. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant que des défaillances informatiques critiques ne surviennent. Les utilisateurs peuvent accéder aux PDU en rack commutés, les configurer et les contrôler par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC équipées des solutions InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

Carte SmartSlot d’E/S à contact sec

Carte de gestion d'onduleur SmartSlot avec prise en charge des contacts secs (relais) pour surveiller des déclencheurs externes et activer des actions sur des appareils externes.

AP9613
$309.99
UPS Network Management Card 2 avec surveillance de l'environnement

Télésurveillance et commande d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.

AP9631
$659.00
UPS Network Management Card 2

Télésurveillance et commande d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.

AP9630
$409.00
AP9567
$239.99

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit