Partager:

APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V TAA

SMT1500US

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

En stock
$1,100.00

SMT1500US Features

APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V TAA

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Compteur énergétique
    Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Interface LCD intuitive
    Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
  • Date de remplacement prévue de la batterie
    Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Groupe unique de prises contrôlées
    Groupe de sortie unique qui peut être commandé séparément par l'onduleur pour le réamorçage discret des équipements suspendus et le délestage des charges non critiques et à marche/arrêt séquencés.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Gérable par réseau
    Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    1.0 KWatts / 1.44 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.0 KWatts / 1.44 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (8) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.83mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    82 - 144V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    75 - 154V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    SmartSlot , USB
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    459Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    219mm , 21.9cm
  • Largeur max.
    171mm , 17.1cm
  • Profondeur max.
    439mm , 43.9cm
  • Poids net
    24.09kg
  • Poids avec emballage
    27.23kg
  • Hauteur de transport
    376mm , 37.6cm
  • Largeur de transport
    328mm , 32.8cm
  • Profondeur de transport
    595mm , 59.5cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    24.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    135.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), TAA compliance, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    À vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

115KB

Mise à jour le

2018-11-13

Addendum - California Proposition 65 Warning Statement for Smart-UPS On-Line, Smart-UPS, Back-UPS, SurgeArrest
PDF

Taille

27KB

Mise à jour le

2018-10-26

Warranty and Service
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

293KB

Mise à jour le

2018-11-05

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Cartouche de batterie de rechange APC #7

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

RBC7
$219.99
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP9567
$239.99
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

WBEXTWAR1YR-SP-03
$129.99
Bandeau de prises, simple, 1U, 15A, 120 V, (10)5-15

Distribution d'alimentation fiable

AP9562
$129.99
Câble d'alimentation, verrouillage C19 à 5-15P, 3 m

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8750
$44.99
Bandeau de prises, commuté, 1U, 15 A, 100/120 V, (8)5-15

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté proposent des fonctionnalités avancées de surveillance de la charge et permettent de mettre sous et hors tension les prises à distance et de manière individuelle dans le cadre d'un cycle d'alimentation, d'une alimentation différée et de l'administration de l'utilisation en sortie.

AP7900B
$759.00
Capteur de température APC

Capteur universel de surveillance de la température dans votre datacenter ou armoire de réseau.

AP9335T
$129.99
Capteur de température et d'humidité APC

Capteur universel de surveillance de la température et de l'humidité dans votre datacenter ou armoire de réseau.

AP9335TH
$189.99
Extension de garantie de 1 an (renouvellement ou volume élevé)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit