Partager:

APC Replacement Battery Cartridge # 130

APCRBC130

Description: Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging , Warranty card

En stock
$119.99

APCRBC130 Features

APC Replacement Battery Cartridge # 130

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging , Warranty card

  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Cartouches de batterie de rechange Caractéristiques et avantages

  • Longue durée de vie de la batterie
    Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
  • Compatibilité onduleur garantie
    Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).
  • Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
    Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.
  • Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
    Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
  • Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
    Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
  • Montage de batteries
    Cartouche de batteries fermée
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3-5 ans
  • Quantité RBC™
    1

Physique

  • Hauteur max.
    146mm , 14.6cm
  • Largeur max.
    233mm , 23.3cm
  • Profondeur max.
    273mm , 27.3cm
  • Poids net
    6.3kg
  • Poids avec emballage
    6.3kg
  • Hauteur de transport
    146mm , 14.6cm
  • Largeur de transport
    233mm , 23.3cm
  • Profondeur de transport
    273mm , 27.3cm
  • Couleur
    Black

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

115KB

Mise à jour le

2018-10-10

Addendum - California Proposition 65 Warning Statement for Smart-UPS On-Line, Smart-UPS, Back-UPS, SurgeArrest
PDF

Taille

595KB

Mise à jour le

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

838KB

Mise à jour le

2018-10-26

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
PDF

Taille

402KB

Mise à jour le

2018-10-24

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le