APC Charge-UPS #132 1-Yr SP-02

Partager:

APC Charge-UPS #132 1-Yr SP-02

CURK132-01-02

Description: Cartouches de batteries de remplacement APC [Replacement Battery Cartridges ou RBC(TM)] authentique, testé et certifié pour pouvoir rétablir les performances d'origine de l'onduleur, avec extension de garantie (au-delà de la période de garantie d'usine initiale).

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Metallic battery tray or enclosure , Reusable packaging

CURK132-01-02 Features

APC Charge-UPS #132 1-Yr SP-02

Cartouches de batteries de remplacement APC [Replacement Battery Cartridges ou RBC(TM)] authentique, testé et certifié pour pouvoir rétablir les performances d'origine de l'onduleur, avec extension de garantie (au-delà de la période de garantie d'usine initiale).

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Metallic battery tray or enclosure , Reusable packaging

Onduleur de charge Caractéristiques et avantages

  • Longue durée de vie de la batterie
    Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
  • Compatibilité onduleur garantie
    Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).
  • Assistance technique
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
  • Pièces incluses
    Les pièces et les composants de rechange sont inclus dans certains contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.
  • Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
    Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
  • Options de durée de garantie
    Des options de protection pluri-annuelles sont disponibles pour répondre à vos besoins professionnels
  • Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
    Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
  • Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
    Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.
  • Port gratuit
    Notre programme d'extension de garantie vous offre la gratuité des frais de port, ce qui vous garantit d'obtenir sans dépenses supplémentaires toutes les pièces de rechange dont vous pourriez avoir besoin.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Entrée

  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
  • Montage de batteries
    Cartouche de batteries fermée
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3-5 ans
  • Quantité RBC™
    1

Physique

  • Hauteur max.
    83mm , 8.3cm
  • Largeur max.
    216mm , 21.6cm
  • Profondeur max.
    343mm , 34.3cm
  • Poids net
    10.0kg
  • Poids avec emballage
    10.91kg
  • Hauteur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Largeur de transport
    368mm , 36.8cm
  • Profondeur de transport
    495mm , 49.5cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    20.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

110KB

Mise à jour le

2018-06-15

Installation Guide for Back-UPS and Smart-UPS APCRBC123/124/132/133/144
PDF

Taille

77KB

Mise à jour le

2018-06-12

Instructions de recherche d'usines de recyclage de batteries dans le monde entier
PDF

Taille

595KB

Mise à jour le

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

APC Charge-UPS
PDF
PDF

Taille

223KB

Mise à jour le

2016-12-16

Brochure explaining the attributes and benefits of the new Charge-UPS products
Titre
Taille
Mise à jour le