APC Charge-UPS #116 1-Yr SP-02

Partager:

APC Charge-UPS #116 1-Yr SP-02

CURK116-01-02

Description: Cartouches de batteries de remplacement APC [Replacement Battery Cartridges ou RBC(TM)] authentique, testé et certifié pour pouvoir rétablir les performances d'origine de l'onduleur, avec extension de garantie (au-delà de la période de garantie d'usine initiale).

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

CURK116-01-02 Features

APC Charge-UPS #116 1-Yr SP-02

Cartouches de batteries de remplacement APC [Replacement Battery Cartridges ou RBC(TM)] authentique, testé et certifié pour pouvoir rétablir les performances d'origine de l'onduleur, avec extension de garantie (au-delà de la période de garantie d'usine initiale).

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Batteries externes Plug-and-Play
    Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
  • Assistance technique
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.

Onduleur de charge Caractéristiques et avantages

  • Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
    Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
  • Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
    Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
  • Pièces incluses
    Les pièces et les composants de rechange sont inclus dans certains contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.
  • Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
    Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.
  • Assistance technique
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
  • Port gratuit
    Notre programme d'extension de garantie vous offre la gratuité des frais de port, ce qui vous garantit d'obtenir sans dépenses supplémentaires toutes les pièces de rechange dont vous pourriez avoir besoin.
  • Options de durée de garantie
    Des options de protection pluri-annuelles sont disponibles pour répondre à vos besoins professionnels
  • Longue durée de vie de la batterie
    Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
  • Compatibilité onduleur garantie
    Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension en sortie de la batterie
    48

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
  • Montage de batteries
    Cartouche de batteries fermée
  • Mise en place des batteries
    Batterie interne
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3-5 ans
  • Quantité RBC™
    1

Physique

  • Hauteur max.
    89mm , 8.9cm
  • Largeur max.
    165mm , 16.5cm
  • Profondeur max.
    419mm , 41.9cm
  • Poids net
    10.45kg
  • Poids avec emballage
    11.36kg
  • Hauteur de transport
    190mm , 19.0cm
  • Largeur de transport
    292mm , 29.2cm
  • Profondeur de transport
    546mm , 54.6cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    24.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

77KB

Mise à jour le

2018-06-12

Instructions de recherche d'usines de recyclage de batteries dans le monde entier
PDF

Taille

157KB

Mise à jour le

2018-06-12

Installation des cartouches (RBC) de la série Smart-UPS X
PDF

Taille

595KB

Mise à jour le

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

APC Charge-UPS
PDF
PDF

Taille

223KB

Mise à jour le

2016-12-16

Brochure explaining the attributes and benefits of the new Charge-UPS products
Titre
Taille
Mise à jour le