Nos marques

XBOX GAME MANAGER W/ Network and COAX

XBOX GAME MANAGER W/ Network and COAX Avant gauche
XBOX GAME MANAGER W/ Network and COAX Avant gauche
XBOX GAME MANAGER W/ Network and COAX Avant gauche
XBOX GAME MANAGER W/ Network and COAX Avant gauche
  • Organiseur pour système de jeu et unité de protection contre les surtensions

Voir la présentation du produit

GMX6VN Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
XBOX GAME MANAGER W/ Network and COAX
Organiseur pour système de jeu et unité de protection contre les surtensions
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Protection des consoles de jeu contre les surtensions Caractéristiques et avantages

Protection

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des limiteurs de tension concurrents laissent circuler le courant même si le circuit est endommagé, faisant courir un risque à votre équipement si d’autres surtensions se produisent. Les limiteurs de tension d’APC coupent le courant en toute sécurité, ce qui signifie que lorsque le circuit d’un limiteur de tension APC est compromis, le système déconnecte les équipements de l’alimentation afin de les protéger en cas de nouvelle surtension.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Prises
Un nombre suffisant de prises pour votre console de jeu, votre téléviseur et quatre autres équipements électroniques. Protection garantie contres les surtensions, les pics de tension et la foudre.
Protection contre la foudre et les surtensions
Un fusible à action rapide réagit instantanément lorsque la foudre éclate ou que d’autres événements se produisent. Un fusible thermique coupe le système en toute sécurité en cas de problème au niveau du câblage.
Indicateur des problèmes de câblage du site
Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.

Praticité

Cord Management
Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Storage for Games, Controllers & Memory Cards
Assure la sécurité et l'organisation de l'intégralité du système de votre console de jeux vidéo.
Stockez en toute sécurité 8 jeux dans leur boîte ou 20 jeux sans leur boîte
Espacement suffisant pour stocker en toute sécurité jusqu'à 20 jeux sur DVD ou 8 boîtiers de jeu en plus de 4 cartes mémoire et 2 manettes.
Prise à angle droit
L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.
Modules de stockage amovibles
Des modules de stockage pour jeux portables vous permettent d'emporter vos jeux et cartes mémoire avec vous en toute sécurité où que vous alliez. Les modules de stockage peuvent également être supprimés pour vous permettre de stocker vos jeux dans leurs boîtiers originaux si vous le souhaitez.
Conçu pour la Xbox, la PlayStation 2 et la PlayStation
Garantit que la protection est sûre et fiable.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Nombres de raccords de branchement
6.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
15A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
420Joules
Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45
Mode commun de courant de crête
20kA
Mode normal de courant de crête
10kA

Physique

Hauteur max.
74mm, 7.4cm
Largeur max.
204mm, 20.4cm
Profondeur max.
355mm, 35.48cm
Poids net
2.32kg
Poids avec emballage
3.4kg
Hauteur de transport
83mm, 8.26cm
Largeur de transport
311mm, 31.12cm
Profondeur de transport
375mm, 37.48cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
445 x 406 x 330mm
Unités carton principal
5.0
Poids carton principal
16.96
Codes SCC
10731304120343

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
CSA
Politique de protection des équipements
Durée de vie : 25 000 $
Garantie standard
A vie (composants électroniques et de protection contre les surtensions uniquement), 2 ans (pièces plastiques)

Options

Services