Version d'ordinateur portable de refroidissement par convection
-
Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.
ECCS Caractéristiques
Version d'ordinateur portable de refroidissement par convection
Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.
-
Design compact
Le voyant d'état extérieur vous indique l'état de l'unité à tout moment.
Socles pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages
Protection
Permet le refroidissement de l'ordinateur portable
L'air frais circule autour de votre ordinateur portable pour le refroidir, afin d'en augmenter au maximum les performances et la longévité.
Praticité
Capacité de rotation sur 360 degrés
Vous permet de partager votre écran avec un utilisateur situé à proximité ou d'accéder aux connexions placées à l'arrière de votre ordinateur.
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Guatemala, Guyana, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Caractéristiques techniques
Physique
Hauteur max.
25mm, 2.54cm
Largeur max.
279mm, 27.94cm
Profondeur max.
248mm, 24.77cm
Poids net
0.35kg
Poids avec emballage
0.51kg
Hauteur de transport
340mm, 34.04cm
Largeur de transport
328mm, 32.77cm
Profondeur de transport
32mm, 3.18cm
Unités carton principal
6.0
Conformité
Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme