Nos marques

Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air

Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Avant gauche
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Avant gauche
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Avant gauche
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Avant gauche
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Avant droit
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Application
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Application
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Miscellaneous
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Miscellaneous
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Avant gauche
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Avant gauche
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Avant droit
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Application
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Application
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Miscellaneous
Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air Miscellaneous
  • Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.

Voir la présentation du produit

EFACS Caractéristiques

Version d'ordinateur portable de refroidissement forcé par circulation d'air
Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.
  • Voyant d'état extérieur
    Le voyant d'état extérieur vous indique l'état de l'unité à tout moment.

Socles pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Protection

Permet le refroidissement de l'ordinateur portable
L'air frais circule autour de votre ordinateur portable pour le refroidir, afin d'en augmenter au maximum les performances et la longévité.

Praticité

Capacité de rotation sur 360 degrés
Vous permet de partager votre écran avec un utilisateur situé à proximité ou d'accéder aux connexions placées à l'arrière de votre ordinateur.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
25mm, 2.54cm
Largeur max.
279mm, 27.94cm
Profondeur max.
248mm, 24.77cm
Poids net
0.4kg
Poids avec emballage
0.55kg
Hauteur de transport
340mm, 34.04cm
Largeur de transport
328mm, 32.77cm
Profondeur de transport
32mm, 3.18cm
Unités carton principal
6.0
Codes SCC
10731304241574

Conformité

Approbation
CE, FCC partie 15 classe B
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services