Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada

Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Avant gauche
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Avant gauche
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Avant gauche
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Avant gauche
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Avant droit
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Back
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Back
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Avant gauche
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Avant gauche
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Avant droit
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Back
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Back
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada Application
  • Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

ENS-USB-CN Caractéristiques

Version d'ordinateur ergonomique avec hub USB 2.0, Canada
Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.
Inclut: User manual

Socles pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Praticité

Capacité de rotation sur 360 degrés
Vous permet de partager votre écran avec un utilisateur situé à proximité ou d'accéder aux connexions placées à l'arrière de votre ordinateur.

Protection

Permet le refroidissement de l'ordinateur portable
L'air frais circule autour de votre ordinateur portable pour le refroidir, afin d'en augmenter au maximum les performances et la longévité.

Distribution des produits

Canada

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
122mm, 12.2cm
Largeur max.
279mm, 27.9cm
Profondeur max.
300mm, 30.0cm
Poids net
1.55kg
Poids avec emballage
1.86kg
Hauteur de transport
152mm, 15.2cm
Largeur de transport
298mm, 29.8cm
Profondeur de transport
349mm, 34.9cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
500 x 330 x 381mm
Unités carton principal
3.0
Poids carton principal
6.71
Nbre d'unités par palette
54.0
Codes SCC
10731304222238

Conformité

Approbation
FCC partie 15 classe B, ICES-003
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services