Nos marques

User Manual for 208V 20kW UPS w/ Bypass and Distribution

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Solutions d'accessoires pour personnaliser l'onduleur Symmetra selon vos besoins spécifiques

Voir la présentation du produit

ISX-20-UM-EN Caractéristiques

User Manual for 208V 20kW UPS w/ Bypass and Distribution
Solutions d'accessoires pour personnaliser l'onduleur Symmetra selon vos besoins spécifiques

Distribution des produits

Canada

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
334mm, 33.36cm
Largeur max.
284mm, 28.42cm
Profondeur max.
75mm, 7.46cm
Poids net
1.36kg
Poids avec emballage
2.28kg
Hauteur de transport
368mm, 36.82cm
Largeur de transport
330mm, 33.02cm
Profondeur de transport
89mm, 8.9cm
Couleur
Gris

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services