Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm

Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Miscellaneous
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Miscellaneous
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Miscellaneous
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm Miscellaneous
RoHS
  • Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

PDPM288G6H Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
230V, 240V
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Unité de distribution d'alimentation modulaire APC, 266 kVA, 400 A, 480 V:415 V, autotransformateur, 72 pôles, 300 mm
Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Gestion Web/SNMP intégrée
    Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Densité de puissance leader sur le marché
    Distribution d'alimentation haute densité dans une armoire de 300 mm
  • Distribution de l’alimentation peu onéreuse
    Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Capacité de gestion de réseau
    Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
  • Plus faible encombrement
    Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
  • Large éventail d’applications
    Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Souplesse

Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.

Protection

Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Autres tensions de sortie
240
Dessin de courant total maximal
370

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Capacité de charge
266000VA
Courant de ligne maximal
320A

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
298mm, 29.8cm
Profondeur max.
1072mm, 107.2cm
Poids net
522.73kg
Poids avec emballage
545.45kg
Hauteur de transport
2134mm, 213.4cm
Largeur de transport
298mm, 29.8cm
Profondeur de transport
1072mm, 107.2cm

Conformité

Approbation
Listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services