Nos marques

Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires

Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Back
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Back
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires Application
  • Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de ...

  • Inclut: Guide d'installation, Carte d'administration réseau

Voir la présentation du produit

PDPM150L6F Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
600V 3PH
Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 600:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires
Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de circuits et de câbles.
Inclut: Guide d'installation, Carte d'administration réseau
  • Gestion Web/SNMP intégrée
    Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Capacité de gestion de réseau
    Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Souplesse

Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.

Simplicité de gestion

Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Protection

Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Protection contre les surcharges
Oui

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Capacité de charge
144000VA
Courant de ligne maximal
141A

Physique

Hauteur max.
2007mm, 200.7cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1069mm, 106.9cm
Poids net
881.0kg
Poids avec emballage
927.0kg
Hauteur de transport
2153mm, 215.3cm
Largeur de transport
1016mm, 101.6cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 2999.84mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, Répertorié cUL, UL 60950-1
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services