Nos marques

Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire

Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Miscellaneous
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Miscellaneous
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant gauche
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Avant droit
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Application
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Miscellaneous
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire Miscellaneous
RoHS
  • Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDPM100F-M Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E)
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5 wire (3P + N + E)
Unité de distribution d'alimentation modulaire 100 kVA APC, 208 V, 72 pôles, by-pass de maintenance, 1 alim. secondaire
Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de circuits et de câbles.
Inclut: Guide d'installation
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Souplesse

Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.

Protection

Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Simplicité de gestion

Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Dessin de courant total maximal
278

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Alimentation d''entrée
120000 Watts
Capacité de charge
100000VA
Maximum Crest Factor
1.4
Courant d'entrée maximal
332A
Courant de ligne maximal
360A

Physique

Hauteur max.
2004mm, 200.4cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
409.09kg
Poids avec emballage
454.55kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
1016mm, 101.6cm
Profondeur de transport
1220mm, 122.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
OSHPD, UL 60950-1
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services