Nos marques

TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in

TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant gauche
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant gauche
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant gauche
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant gauche
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant droit
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant droit
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant droit
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant droit
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Application
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Application
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Application
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Detailed
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Detailed
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant gauche
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant gauche
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant droit
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant droit
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant droit
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Avant droit
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Application
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Application
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Application
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Detailed
TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in Detailed
  • Protection maximum de votre ordinateur portable.

  • Inclut: 2 prong AC plug, Adaptateur pour prise d’alimentation d’avion, Adaptateur pour allume-cigare, Guide de compatibilité, Guide d'installation, Conseils relatifs ...

Voir la présentation du produit

TPC1200S Caractéristiques

TravelPower Case Synthetic Leather 1200 cu-in
Protection maximum de votre ordinateur portable.
Inclut: 2 prong AC plug, Adaptateur pour prise d’alimentation d’avion, Adaptateur pour allume-cigare, Guide de compatibilité, Guide d'installation, Conseils relatifs à l’adaptateur pour ordinateur portable (consultez le guide de compatibilité avant l’achat), Travelpower adapter, Câble répartiteur USB (câbles de chargement USB vendus séparément)
  • Ports de chargement USB
    Vous permet de charger et d'alimenter simultanément votre téléphone mobile et votre ordinateur portable à l'aide des câbles de chargement USB d'APC (vendus séparément).

Sacoches traditionnelles Caractéristiques et avantages

Protection

Epaulière anti-dérapante
Profilée et rembourrée pour plus de confort et de stabilité.
Poche de maille
Vous permet de localiser rapidement vos effets personnels.
Construction durable
Coutures à points doubles, fermetures à glissière de qualité supérieure et garnitures solides en nickels permettent à la housse de supporter les manipulations les plus rudes.
Housse de transport pratique
Conçue pour faciliter l'accès à tous vos équipements mobiles.
Etui pour carte professionnelle
Protège vos cartes de visite sans les abîmer.
Bride de sécurité
Fixe solidement l'étui sur le dessus d'une valise à roulette (sauf sac à dos)

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
339mm, 33.91cm
Largeur max.
358mm, 35.81cm
Profondeur max.
170mm, 17.02cm
Poids net
3.27kg
Poids avec emballage
3.73kg
Hauteur de transport
340mm, 33.99cm
Largeur de transport
359mm, 35.89cm
Profondeur de transport
178mm, 17.78cm
Dimensions du compartiment de stockage pour ordinateur portable
12.25 x 2 x 11pouces
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
730 x 400 x 368mm
Unités carton principal
4.0
Poids carton principal
15.42
Codes SCC
10731304206290

Conformité

Approbation
CE, Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, RTCA 160D sec21, TÜV, Listé UL, VCCI
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services