Nos marques

Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol

Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Back
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Miscellaneous
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Miscellaneous
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Back
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Miscellaneous
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol Miscellaneous
  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SUVTXFM10K30F Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (0 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Transformateur d'entrée APC Smart-UPS VT 208/208 10-30 kVA, montage au sol
Inclut: Guide d'installation, User manual

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Physique

Hauteur max.
1487mm, 148.7cm
Largeur max.
351mm, 35.1cm
Profondeur max.
837mm, 83.7cm
Poids net
320.0kg
Poids avec emballage
314.0kg
Hauteur de transport
1664mm, 166.37cm
Largeur de transport
724mm, 72.39cm
Profondeur de transport
1105mm, 110.49cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services