Nos marques

Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage

Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Avant gauche
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Avant gauche
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Avant gauche
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Avant droit
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Avant droit
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Back
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Avant gauche
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Avant droit
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Avant droit
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage Back
  • Protection de d'alimentation par onduleur triphasé compact, hautes performances et normalisé pour les applications industrielles légères à lourdes, ainsi que pour ...

  • Inclut: Service de mise en service

Voir la présentation du produit

GUPXC37GFDIS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (37500 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
37.5kWatts / 37.5kVA
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Intensité maximale du courant d’entrée
63.0A
Transformateur alimentation double GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 480/208 V, ISO, démarrage
Protection de d'alimentation par onduleur triphasé compact, hautes performances et normalisé pour les applications industrielles légères à lourdes, ainsi que pour les datacenters de petite et moyenne envergure
Inclut: Service de mise en service

Gutor PXC Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Disponibilité

Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Double entrée de secteur - standard
La fonction standard augmente la disponibilité en permettant à l'onduleur d'être connecté à deux sources d'alimentation séparées.
Remplacement du ventilateur permutable
Permet le remplacement des ventilateurs individuels sans qu'il y ait une disponibilité croissante du bypass et une protection de charge.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Facilité de maintenance

Surveillance du cycle de vie
Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Coût total de possession

Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Distribution des produits

Aruba, Bermudes, Bahamas, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
37.5kWatts / 37.5kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Bypass
Built-in bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe

Communication et gestion

Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
2100mm, 210.0cm
Largeur max.
1200mm, 120.0cm
Profondeur max.
800mm, 80.0cm
Poids net
1171.0kg
Poids avec emballage
1171.0kg
Hauteur de transport
2100mm, 210.0cm
Largeur de transport
1200mm, 120.0cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm
Couleur
Gris clair

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1000.05mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4999.9mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
65.0dBA
Dissipation thermique en ligne
14059.0BTU/h
Classe de protection
IP42 avec filtres à air, NEMA 1

Conformité

Approbation
FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services