Nos marques

Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V

Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant gauche
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant gauche
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant gauche
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant gauche
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant droit
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant droit
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant gauche
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant gauche
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant droit
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V Avant droit
  • Un onduleur triphasé hautes performances, évolutif pour suivre la croissance de votre datacenter jusqu'à 80 kW/80 KVA. Convient aux datacenters de petites à moyennes ...

  • Inclut: Carte d'administration réseau, Mise en service incluse, User manual

Voir la présentation du produit

SY20K80F Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (20000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
20.0kWatts / 20.0kVA
Hauteur du rack
42U
Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
(1) Screw terminals (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX20kW évolutif à 80kW N+1 avec armoire de batteries Premium XR, 208V
Un onduleur triphasé hautes performances, évolutif pour suivre la croissance de votre datacenter jusqu'à 80 kW/80 KVA. Convient aux datacenters de petites à moyennes dimensions ou aux zones individuelles de datacenters de grandes dimensions
Inclut: Carte d'administration réseau, Mise en service incluse, User manual

Symmetra PX Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Souplesse

Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.

Disponibilité

Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
Modules d'alimentation permutables
Permet d'ajouter rapidement de la puissance ou de remplacer les modules d'alimentation existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Coût total de possession

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
80.0kWatts / 80.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
222
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz Commutation manuelle
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
177 - 240V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
2heure(s)
Batterie de remplacement
Créneau de batterie vide
6
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
2.751kWatts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
SmartSlot
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
2070mm, 207.0cm
Largeur max.
1219mm, 121.9cm
Profondeur max.
902mm, 90.2cm
Poids net
779.09kg
Poids avec emballage
836.0kg
Hauteur de transport
2311mm, 231.1cm
Largeur de transport
1499mm, 149.9cm
Profondeur de transport
1054mm, 105.4cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
64.0dBA
Dissipation thermique en ligne
5942.0BTU/h
Classe de protection
NEMA 1

Conformité

Approbation
CSA, Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services