Nos marques

SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire

SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire Avant gauche
SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire Avant gauche
SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire Avant gauche
SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire Avant gauche
SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire Avant gauche
SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire Avant gauche
SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire Avant gauche
SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire Avant gauche
  • TVSS de grande qualité pour les centres de données, les installations industrielles et les bâtiments commerciaux.

  • Inclut: Front Panel Sticker(s), Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PMG4DS-A Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
SurgeArrest monté sur panneau, 480/277 160 kA, avec compteur de déconnexions et de surtensions, modulaire
TVSS de grande qualité pour les centres de données, les installations industrielles et les bâtiments commerciaux.
Inclut: Front Panel Sticker(s), Manuel utilisateur
  • Contacts d'alarme
    Permet la télésurveillance des états d'alarme TVSS.
  • Alarme sonore de défaillance
    Attire l'attention sur un parasurtenseur endommagé, identifiant la nécessité de service. Toute réduction des équipements de protection dans le temps fait courir le risque de compromettre la protection contre les surtensions.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.
  • Commutateur de déconnexion manuel
    Permet de couper l'alimentation du parasurtenseur pour la maintenance sans déconnecter la charge protégée.
  • Armoire NEMA 3R/12
    Conforme aux exigences en matière de baies informatiques NEMA 3R destinées à des applications à usage extérieur, ainsi que les baies NEMA 12 destinées à des applications à usage intérieur.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Protection Working Indicator
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Modules à phase individuelle remplaçables
    Permet de réduire de manière significative le temps de réparation d'un parasurtenseur endommagé, minimisant ainsi le temps pendant lesquelles les charges sensibles ne sont pas protégées des courants transitoires.
  • Compteur de surtensions
    Enregistre le nombre de surtensions auxquelles l'unité est exposée, pouvant être utilisé comme indicateur que la protection assurée par l'unité est conforme à sa destination. Un nombre élevé de surtensions peut indiquer une dégradation de la qualité de l'alimentation de l'installation et la nécessité d'entreprendre des actions correctrices additionnelles
  • Protection contre la surcharge thermique
    Empêche tout élévation de la température lorsque les varistors à oxyde métallique (MOV) sont endommagés, ou en cas de condition de survoltage continue.

Parasurtension à usage commercial ou industriel Caractéristiques et avantages

Praticité

Taille physique
Pour une installation simplifiée à l'intérieur de votre panneau à disjoncteurs (modèle 40 kA) ou à proximité de vos panneaux de distribution électrique. (modèles 80 kA et 120 kA)
Témoin d'état
Les voyants d'état pour chaque phase ainsi qu'une alarme sonore vous informent immédiatement des défaillances lorsque les circuits de protection ont ét�� endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension.
Connexion à embout ciselé
Permet de fixer fermement des unités PM2X sur le côté de votre panneau.

Protection

Niveaux maximum actuels des surtensions
Des niveaux de surtension maximum de 40 KA, 80 KA et 120 KA par phase pour la protection de tous vos équipements résidentiels, commerciaux et individuels.
Filtrage du bruit
Les modèles SurgeArrest 120 KA contiennent un filtre EMI/RFI pour réduire le bruit de ligne qui peut entraîner la perte de données et des erreurs de saisie au clavier. Les unités 40 KA et 80 KA ne contiennent pas de filtre anti-bruit et peuvent donc être utilisées avec les systèmes réseau connectés sur la ligne électrique (X10, HomePlug, PLC, etc.).

Sécurité

Protection contre les incidents catastrophiques
Les limiteurs de surtension montés sur panneau SurgeArrest sont équipés de fusibles et de dispositifs de protection thermique qui réagissent rapidement pour protéger les équipements des défauts de câblage électrique dangereux (crêtes et chutes de courant) ainsi que d'autres surtensions catastrophiques. Ces limiteurs de surtension montés sur panneau sont passifs et maintiennent l'alimentation électrique de votre domicile ou immeuble si l'un des composants en surtension est endommagé.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
80kA
Mode normal de courant de crête
160 (/PH)kA

Physique

Hauteur max.
559mm, 55.9cm
Largeur max.
418mm, 41.8cm
Profondeur max.
152mm, 15.2cm
Poids net
16.82kg
Poids avec emballage
18.64kg
Hauteur de transport
635mm, 63.5cm
Largeur de transport
490mm, 49.0cm
Profondeur de transport
305mm, 30.5cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
-20 - 65 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3600mètres
Température de stockage
-40 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-3600mètres

Conformité

Approbation
UL 1283, UL 1449, cUL Listed
Garantie standard
10 ans de garantie réparation ou remplacement

Options

Services