Nos marques

Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC

Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant gauche
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant gauche
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant gauche
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant gauche
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant droit
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant droit
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Back
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Back
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Miscellaneous
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant gauche
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant gauche
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant droit
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Avant droit
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Back
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Back
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC Miscellaneous
  • Un moyen simple et sûr de se souvenir des mots de passe

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit

BIOM34 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Longueur du cordon
1.8mètres
Souris biométrique gestionnaire de mots de passe APC
Un moyen simple et sûr de se souvenir des mots de passe
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
  • Configuration Plug and Play en 3 étapes
    Les fonctions Plug and Play en 3 étapes facilitent l'installation du logiciel
  • Conception portable compacte
    Conçu pour tenir dans l'APC Travel Power Case

Sécurité biométrique Caractéristiques et avantages

Protection

Eliminez les listes de mots de passe
Votre doigt est votre mot de passe. Cessez d'exposer au grand jour les mots de passe de vos comptes de messagerie électronique, de banque, de commerce et de courtage en ligne
Technologie de détection AuthenTec TruePrint
Le numéro un des technologies de détection biométrique
Limitez l'accès aux ordinateurs
Refuse l'accès aux utilisateurs non autorisés
Cryptage des fichiers et dossiers
Le logiciel d'authentification OmniPass permet de crypter vos fichiers et dossiers afin d'améliorer la sécurité des données.

Praticité

Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple
Commutation rapide des utilisateurs pour Windows XP
Bascule rapidement entre les postes de travail des utilisateurs enregistrés
Conçu pour une vérification précise
La conception mince et novatrice permet un positionnement stable et une vérification précise de l'empreinte digitale
Prix compétitif
La première solution biométrique vendue à un prix adapté au budget du grand public
Enregistre plusieurs utilisateurs
Permet d'enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales individuelles

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Nombre de ports
1

Entrée

Physique

Hauteur max.
119mm, 11.9cm
Largeur max.
69mm, 6.9cm
Profondeur max.
41mm, 4.1cm
Poids net
0.16kg
Poids avec emballage
0.23kg
Hauteur de transport
236mm, 23.6cm
Largeur de transport
180mm, 18.0cm
Profondeur de transport
81mm, 8.1cm
Couleur
Argent
Connecteur A
USB 1.1 type A

Conformité

Approbation
CE, FCC partie 15 classe B, VCCI
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services