Nos marques

Socle ergonomique pour ordinateur portable

Socle ergonomique pour ordinateur portable Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable Avant droit
Socle ergonomique pour ordinateur portable Back
Socle ergonomique pour ordinateur portable Back
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable Avant droit
Socle ergonomique pour ordinateur portable Back
Socle ergonomique pour ordinateur portable Back
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable Application
  • Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

ENS Caractéristiques

Socle ergonomique pour ordinateur portable
Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.
Inclut: User manual

Socles pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Protection

Permet le refroidissement de l'ordinateur portable
L'air frais circule autour de votre ordinateur portable pour le refroidir, afin d'en augmenter au maximum les performances et la longévité.

Praticité

Capacité de rotation sur 360 degrés
Vous permet de partager votre écran avec un utilisateur situé à proximité ou d'accéder aux connexions placées à l'arrière de votre ordinateur.

Distribution des produits

Brésil, Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
122mm, 12.19cm
Largeur max.
279mm, 27.94cm
Profondeur max.
300mm, 29.97cm
Poids net
0.83kg
Poids avec emballage
1.14kg
Hauteur de transport
152mm, 15.24cm
Largeur de transport
299mm, 29.85cm
Profondeur de transport
349mm, 34.92cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
500 x 330 x 381mm
Unités carton principal
3.0
Poids carton principal
4.54
Nbre d'unités par palette
54.0
Codes SCC
10731304218835

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services