Nos marques

Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports

Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Avant droit
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Back
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Back
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Avant gauche
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Avant droit
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Back
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Back
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports Application
  • Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

ENS-USB Caractéristiques

Socle ergonomique pour ordinateur portable avec concentrateur USB 2.0 4 ports
Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.
Inclut: User manual

Socles pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Praticité

Capacité de rotation sur 360 degrés
Vous permet de partager votre écran avec un utilisateur situé à proximité ou d'accéder aux connexions placées à l'arrière de votre ordinateur.

Protection

Permet le refroidissement de l'ordinateur portable
L'air frais circule autour de votre ordinateur portable pour le refroidir, afin d'en augmenter au maximum les performances et la longévité.

Distribution des produits

Argentine, Brésil, Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
122mm, 12.19cm
Largeur max.
279mm, 27.94cm
Profondeur max.
300mm, 29.97cm
Poids net
1.55kg
Poids avec emballage
1.86kg
Hauteur de transport
152mm, 15.24cm
Largeur de transport
299mm, 29.85cm
Profondeur de transport
349mm, 34.92cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
508 x 330 x 381mm
Unités carton principal
3.0
Poids carton principal
6.71
Nbre d'unités par palette
54.0
Codes SCC
10731304218842

Conformité

Approbation
FCC partie 15 classe B, ICES-003
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services