Nos marques

SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U

SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant gauche
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant gauche
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant gauche
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant gauche
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant droit
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant droit
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant droit
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant droit
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Back
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Back
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant gauche
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant gauche
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant droit
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant droit
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant droit
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Avant droit
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Back
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U Back
  • Inclut: Rack mounting brackets

Voir la présentation du produit

XS30ALLXXR2 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(1) Hard wire 3-wire (H N + E)
Tension nominale de sortie
110V, 120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
SmartUPS Industrial Service Bypass Unit 30A 120V Rack Mount 2U
Inclut: Rack mounting brackets
  • Permet la fixation murale
    Idéal pour les armoires de réseau et salles serveur.
  • Commutateur de by-pass de contournement du système
    (3) Panneau de by-pass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Efficacité en pleine charge
99 % %
Autres tensions de sortie
110 V
Protection contre les surcharges
Oui
Dessin de courant total maximal
30

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Efficacité en pleine charge
99 % %
Taux de charge facteur de courant
0 to 1
Courant d'entrée maximal
30A
Courant de ligne maximal
30A

Physique

Hauteur max.
88mm, 8.76cm
Largeur max.
280mm, 28.0cm
Profondeur max.
72mm, 7.2cm
Poids net
1.3kg
Poids avec emballage
4.5kg
Hauteur de transport
150mm, 15.0cm
Largeur de transport
460mm, 46.0cm
Profondeur de transport
295mm, 29.5cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-37 - 74 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 4572mètres
Température de stockage
-40 - 85 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, EN 60950, GOST, CEI 60950, UL 1778, VDE
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Options

Services