Nos marques

Seismic Kit for 750mm Symmetra PX 250/500 Frames

Seismic Kit for 750mm Symmetra PX 250/500 Frames Avant gauche
Seismic Kit for 750mm Symmetra PX 250/500 Frames Avant gauche
Seismic Kit for 750mm Symmetra PX 250/500 Frames Avant gauche
Seismic Kit for 750mm Symmetra PX 250/500 Frames Avant droit
Seismic Kit for 750mm Symmetra PX 250/500 Frames Avant gauche
Seismic Kit for 750mm Symmetra PX 250/500 Frames Avant droit
  • Accessoires pour onduleurs triphasés modulaires Symmetra pour les data centers ou les installations de toutes tailles

  • Inclut: Carte de garantie

Voir la présentation du produit

SYOPT750 Caractéristiques

Seismic Kit for 750mm Symmetra PX 250/500 Frames
Accessoires pour onduleurs triphasés modulaires Symmetra pour les data centers ou les installations de toutes tailles
Inclut: Carte de garantie

Distribution des produits

Canada, Corée du Sud, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
800mm, 80.0cm
Largeur max.
140mm, 14.0cm
Profondeur max.
3048mm, 304.8cm
Poids net
16.0kg
Poids avec emballage
16.0kg
Hauteur de transport
800mm, 80.0cm
Largeur de transport
140mm, 14.0cm
Profondeur de transport
120mm, 12.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
OSHPD
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services