Nos marques

Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret

Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Back
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Back
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Application
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Detailed
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Detailed
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Detailed
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Detailed
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Back
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Back
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Application
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Detailed
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Detailed
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Detailed
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret Detailed
RoHS
  • Baies spécialisées avec refroidissement intégré, atténuation du bruit et distribution électrique pour applications serveur et réseau dans des environnements de bureau ...

  • Inclut: Roulettes, Touche(s), Pieds de réglage, Unité de distribution d'alimentation (PDU) de rack, Side panels, Fiche de déballage

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AR4018A Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
18U
Largeur du rack
19"
Connexions de sortie
(13) NEMA 5-15R
Tension nominale de sortie
100V, 120V
Tension d’Entrée Nominale
100V, 120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 18U dans coffret
Baies spécialisées avec refroidissement intégré, atténuation du bruit et distribution électrique pour applications serveur et réseau dans des environnements de bureau.
Inclut: Roulettes, Touche(s), Pieds de réglage, Unité de distribution d'alimentation (PDU) de rack, Side panels, Fiche de déballage
  • Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
    L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
  • Rails de montage d'équipement réglables
    Les rails de montage de l'équipement, avant et arrière, sont entièrement ajustables aux différentes profondeurs de montage, pour un montage de l'équipement par l'arrière ou obtenir davantage d'espace libre au niveau de la porte avant. La profondeur maximale du rack est de 88 cm (34,6 pouces) et la profondeur minimale est de 12 cm (4,7 pouces).
  • Point d'accès aux câbles arrière dédié
    Accès aux câbles facilité à proximité des équipements informatiques.
  • Évacuation de la chaleur intégrée
    Des modules de ventilateur hautement efficaces éliminent la chaleur et suppriment la nécessité d'acheter une unité de refroidissement coûteuse pour vos équipements informatiques.
  • Distribution électrique intégrée
    La livraison comprend des serveurs d'unités de distribution électrique rackables et autres équipements prêts pour la mise en service.
  • Finition chêne clair verni
    La baie informatique s'intègre de manière discrète quasiment dans tous les environnements de bureau.
  • Panneaux latéraux amovibles
    Procure aux clients une accessibilité aisée aux équipements.
  • Six canaux verticaux 0U
    Multiples emplacements de montage prévus pour les accessoires de gestion des câbles et onduleurs en rack sans occuper l'espace dédié aux équipements sensibles.

Armoires NetShelter CX Caractéristiques et avantages

Souplesse

Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement pré-monté en rack
Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Vaste expérience du secteur d'activité avec les principaux fabricants informatiques et obtention toute récente de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System). Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple
Portes avant verrouillables
Protège les équipements informatiques des accès indésirables
Finition chêne clair verni
La baie informatique s'intègre de manière discrète quasiment dans tous les environnements de bureau.
Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
Capacités de montage de rack sans outil
Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour monter les cas de serveurs dans une armoire NetShelter. Les utilisateurs peuvent ainsi monter rapidement des unités à l'arrière de l'armoire en toute simplicité.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Protection contre les surcharges
Yes
Dessin de courant total maximal
15

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Alimentation d''entrée
39 Watts

Physique

Hauteur max.
1015mm, 101.5cm
Largeur max.
750mm, 75.0cm
Profondeur max.
1130mm, 113.0cm
Poids net
131.0kg
Poids avec emballage
157.5kg
Hauteur de transport
1250mm, 125.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
1200mm, 120.0cm
Couleur
Gris, Oak
Profondeur de montage maximale
880.0mm, 88.01cm
Profondeur de montage minimale
720.0mm, 72.01cm
Nbre d'unités par palette
1.0
Capacité de poids (charge statique)
828.26kg

Conformité

Approbation
EIA-310D, Conformité TAA
Garantie standard
2 ans (défaut de fabrication)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services