Nos marques

SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG

SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant droit
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant droit
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant droit
SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG Avant droit
  • Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

SLB80KG5-2C Caractéristiques

SOLUTION DE BATTERIES TYPE CINQ POUR MODÈLE SL80KG
Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants
Inclut: User manual

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Tension en sortie de la batterie
384 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Modules de batteries par chaîne
32

Physique

Hauteur max.
1397mm, 139.7cm
Largeur max.
2540mm, 254.0cm
Profondeur max.
800mm, 80.01cm
Poids net
3203.64kg
Poids avec emballage
3249.09kg
Hauteur de transport
1524mm, 152.4cm
Largeur de transport
3048mm, 304.8cm
Profondeur de transport
914mm, 91.44cm
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
2.0

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 85 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 85 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement, 1 an (pièces uniquement), Garanties étendues en option

Options

Services