Nos marques

SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG

SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant droit
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant droit
  • Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

SLB240K320G3-2C Caractéristiques

SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG
Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants
Inclut: User manual

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Tension en sortie de la batterie
384 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Modules de batteries par chaîne
32

Physique

Hauteur max.
1803mm, 180.34cm
Largeur max.
2184mm, 218.44cm
Profondeur max.
800mm, 80.02cm
Poids net
2699.56kg
Poids avec emballage
2745.0kg
Hauteur de transport
1930mm, 193.04cm
Largeur de transport
3048mm, 304.8cm
Profondeur de transport
914mm, 91.44cm
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
2.0

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 85 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 85 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement, 1 an (pièces uniquement), Garanties étendues en option

Options

Services