Nos marques

SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS À AUTONOMIE LONGUE DURÉE POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG

SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS À AUTONOMIE LONGUE DURÉE POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS À AUTONOMIE LONGUE DURÉE POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS À AUTONOMIE LONGUE DURÉE POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS À AUTONOMIE LONGUE DURÉE POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant droit
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS À AUTONOMIE LONGUE DURÉE POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant gauche
SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS À AUTONOMIE LONGUE DURÉE POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG Avant droit
  • Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

Voir la présentation du produit

SLB240K320GXR3-2C Caractéristiques

SOLUTION DE BATTERIE TYPE TROIS À AUTONOMIE LONGUE DURÉE POUR MODÈLES SL240KG ET SL320KG
Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1803mm, 180.34cm
Largeur max.
2184mm, 218.44cm
Profondeur max.
800mm, 80.01cm
Poids net
2699.55kg
Poids avec emballage
2745.0kg
Hauteur de transport
1930mm, 193.04cm
Largeur de transport
3048mm, 304.8cm
Profondeur de transport
914mm, 91.44cm
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
2.0

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services