Nos marques

Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60

Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant droit
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant droit
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant droit
Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60 Avant droit
  • Système d'évacuation de la chaleur conçu pour des produits de refroidissement de rangées et de salles fonctionnant à l'eau ou au glycol

Voir la présentation du produit

ACFC75173 Caractéristiques

Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60
Système d'évacuation de la chaleur conçu pour des produits de refroidissement de rangées et de salles fonctionnant à l'eau ou au glycol
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Refroidisseurs de liquide Uniflair Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Bermudes, Brésil, Canada, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1270mm, 127.0cm
Largeur max.
4458mm, 445.8cm
Profondeur max.
2235mm, 223.5cm
Poids net
1100.0kg
Poids avec emballage
1100.0kg
Hauteur de transport
1270mm, 127.0cm
Largeur de transport
4458mm, 445.8cm
Profondeur de transport
2235mm, 223.5cm

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services