Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz

Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant gauche
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant gauche
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant gauche
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant gauche
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant droit
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant droit
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant gauche
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant gauche
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant droit
Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz Avant droit
  • Système d'évacuation de la chaleur conçu pour des produits de refroidissement de rangées et de salles fonctionnant à l'eau ou au glycol

Voir la présentation du produit

ACFC75272 Caractéristiques

Refroidisseur de fluide 47 kW@110 F/120 F, 34 GPM, 460 V/3/60 Hz
Système d'évacuation de la chaleur conçu pour des produits de refroidissement de rangées et de salles fonctionnant à l'eau ou au glycol

Refroidisseurs de liquide Uniflair Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
1041mm, 104.1cm
Largeur max.
2400mm, 240.0cm
Profondeur max.
993mm, 99.3cm
Poids net
201.36kg
Poids avec emballage
227.27kg
Hauteur de transport
1270mm, 127.0cm
Largeur de transport
2540mm, 254.0cm
Profondeur de transport
1143mm, 114.3cm

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services