RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P

RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P Avant gauche
RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P Avant gauche
RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P Avant gauche
RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P Avant gauche
RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P Avant gauche
RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P Avant gauche
RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P Avant gauche
RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P Avant gauche
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDW8L21-20XC Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
NEMA L21-20P
Longueur du cordon
2.4mètres
RALLONGE POUR CÂBLE 8', 5 FILS, #10 AWG, UL AVEC L21-20R/P
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.
Inclut: Guide d'installation
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Belgique, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Dominicaine, Equateur, Ethiopie, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Italie, Jamaïque, Maroc, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Pérou, Porto Rico, Arabie Saoudite, El Salvador, Togo, Taiwan, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Dessin de courant total maximal
20

Entrée

Tension d'entrée acceptable
200 - 240VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
20A

Physique

Hauteur max.
64mm, 6.4cm
Largeur max.
51mm, 5.1cm
Profondeur max.
2438mm, 243.8cm
Poids net
0.82kg
Poids avec emballage
1.5kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
305mm, 30.5cm
Profondeur de transport
445mm, 44.5cm
Couleur
Noir

Conformité

Approbation
listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services