Nos marques

Régulateur de tension automatique Line-R 1 250 VA

Régulateur de tension automatique Line-R 1 250 VA Avant gauche
Régulateur de tension automatique Line-R 1 250 VA Avant gauche
Régulateur de tension automatique Line-R 1 250 VA Avant gauche
Régulateur de tension automatique Line-R 1 250 VA Back
Régulateur de tension automatique Line-R 1 250 VA Avant gauche
Régulateur de tension automatique Line-R 1 250 VA Back
  • Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

LR1250 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Régulateur de tension automatique Line-R 1 250 VA
Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions
Inclut: User manual
  • Témoin d'état
    Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Line-R Caractéristiques et avantages

Protection

Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.

Praticité

Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Distribution des produits

Canada, Mexique, Etats-Unis

Sortie

Nombres de raccords de branchement
4.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
8A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
320Joules

Physique

Hauteur max.
127mm, 12.7cm
Largeur max.
172mm, 17.15cm
Profondeur max.
213mm, 21.26cm
Poids net
7.41kg
Poids avec emballage
8.09kg
Hauteur de transport
203mm, 20.32cm
Largeur de transport
254mm, 25.4cm
Profondeur de transport
292mm, 29.21cm
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
CSA, UL 1449
Politique de protection des équipements
Durée de vie : 25 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services