Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 6 prises avec protection coaxiale, 120 V

Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 6 prises avec protection coaxiale, 120 V Avant gauche
Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 6 prises avec protection coaxiale, 120 V Avant gauche
Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 6 prises avec protection coaxiale, 120 V Avant gauche
Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 6 prises avec protection coaxiale, 120 V Avant gauche
Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 6 prises avec protection coaxiale, 120 V Avant gauche
Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 6 prises avec protection coaxiale, 120 V Miscellaneous
Green Premium™
  • Protection contre les dommages dus aux courants transitoires

  • Inclut: Coaxial cable, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

P6V Caractéristiques

Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 6 prises avec protection coaxiale, 120 V
Protection contre les dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Coaxial cable, Manuel utilisateur
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories  » (UL) est de 300 V.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Prises
    Un nombre suffisant de prises pour votre console de jeu, votre téléviseur et quatre autres équipements électroniques. Protection garantie contres les surtensions, les pics de tension et la foudre.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

Parasurtenseurs AV Caractéristiques et avantages

Sécurité

Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Indicateur de défaut de câblage du site
Vous signale immédiatement les problèmes de câblage, tels que les mises à la terre incorrectes pouvant provoquer des chocs ou empêcher une suppression adéquate des surtensions.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories  » (UL) est de 300 V.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.

Protection

Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Nombres de raccords de branchement
6.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
120V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Courant de ligne maximal
15A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
1700Joules

Physique

Hauteur max.
165mm, 16.5cm
Largeur max.
114mm, 11.4cm
Profondeur max.
57mm, 5.7cm
Poids net
0.36kg
Poids avec emballage
0.5kg
Hauteur de transport
192mm, 19.2cm
Largeur de transport
185mm, 18.5cm
Profondeur de transport
68mm, 6.8cm
Couleur
Black
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
625 x 292 x 247mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
6.36
Nbre d'unités par palette
576.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
Reconnu cUL, UL 1449
Politique de protection des équipements
Durée de vie : 25 000 $
Garantie standard
illimitée

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services