Protection contre les surtensions APC Premium, audio/vidéo, 8 prises avec protection coaxiale, 120 V
-
Protection contre les dommages dus aux courants transitoires
-
Inclut: Câble coaxial plaqué or de 6 pieds (environ 1,80 m), 6ft High Speed Internet Cable
P8V Caractéristiques
Protection contre les surtensions APC Premium, audio/vidéo, 8 prises avec protection coaxiale, 120 V
Protection contre les dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Câble coaxial plaqué or de 6 pieds (environ 1,80 m), 6ft High Speed Internet Cable
-
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
-
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
-
Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Parasurtenseurs AV Caractéristiques et avantages
Sécurité
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Indicateur de défaut de câblage du site
Vous signale immédiatement les problèmes de câblage, tels que les mises à la terre incorrectes pouvant provoquer des chocs ou empêcher une suppression adéquate des surtensions.
Protection
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Distribution des produits
Canada, Mexique, Etats-Unis
Caractéristiques techniques
Sortie
Nombres de raccords de branchement
8.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R
Entrée
Tension d’Entrée Nominale
120V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.83mètres
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
15A
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
4720Joules
Protection des lignes de données
Protection modem câble/vidéo
Lignes protégées
1
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
40kA
Mode normal de courant de crête
20kA
Physique
Hauteur max.
394mm, 39.4cm
Largeur max.
95mm, 9.5cm
Profondeur max.
51mm, 5.1cm
Poids net
0.95kg
Poids avec emballage
1.23kg
Hauteur de transport
450mm, 45.0cm
Largeur de transport
180mm, 18.0cm
Profondeur de transport
60mm, 6.0cm
Couleur
Black
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
506 x 275 x 597mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
15.91
Nbre d'unités par palette
384.0
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-15000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Conformité
Approbation
CSA, UL 1363, UL 1449
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 $
Garantie standard
illimitée
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation