Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX

Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Avant gauche
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Avant gauche
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Avant gauche
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Avant droit
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Avant droit
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Back
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Miscellaneous
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Detailed
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Avant gauche
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Avant droit
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Avant droit
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Back
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Miscellaneous
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX Detailed
  • Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PFMPE0750NAVX Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Prefabricated Power Module 750kW 480V/60Hz with Galaxy VX
Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille
Inclut: Manuel utilisateur
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Extensible pour la capacité ou la redondance
    Fournit la redondance N+1 sans pour autant perdre sa capacité de charge ; les armoires peuvent être ajoutées après l'installation initiale.
  • Capacité électrique évolutive
    Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.

Module d'alimentation Caractéristiques et avantages

Souplesse

Évolutif et flexible
Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
750.0kWatts / 750.0kVA
Puissance configurée
750.0kWatts / 750.0kVA

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
Alimentation d''entrée
750000 Watts

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA

Physique

Hauteur max.
3048mm, 304.8cm
Largeur max.
3002mm, 300.2cm
Profondeur max.
13716mm, 1371.6cm
Poids net
31751.44kg
Poids avec emballage
21772.42kg
Hauteur de transport
3150mm, 315.0cm
Largeur de transport
3048mm, 304.8cm
Profondeur de transport
13919mm, 1391.9cm

Options

Services