Nos marques

PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only)

64-bit
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Avant gauche
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Avant gauche
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Avant gauche
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Application
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Detailed
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Avant gauche
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Application
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Detailed
  • The PowerChuteTM Network Shutdown software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking ...

Voir la présentation du produit

SFPCNS44 Caractéristiques

PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only)
The PowerChuteTM Network Shutdown software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking the EULA link above as it governs your use of this software.

PowerChute Network Shutdown Caractéristiques et avantages

Virtualisation

Arrêt de VMware vApp
Permet d'arrêter et de démarrer VMware vApps pour contrôler la séquence d'arrêt/de démarrage de la machine virtuelle.
Hiérarchisation des machines virtuelles
Contrôle l'ordre selon lequel les machines virtuelles sont migrées, mises sous et hors tension en plaçant les machines virtuelles dans les groupes de priorité Élevée, Moyenne et Faible.
Options de modules externes VMware vSphere
Pour simplifier la gestion de l'ensemble, l'option vSphere Plugin intègre PowerChute au serveur vCenter ; PowerChute peut ainsi être surveillé par le client vSphere. Les options de plug-in sont disponibles pour vSphere Web Client ou vSphere Desktop Client.
Solution virtuelle VMware
Permet de déployer PowerChute sous forme de dispositif virtuel afin de faciliter l'installation.
Intégration de Microsoft SCVMM
Possibilité d'intégration avec System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) et d'utilisation du mode de maintenance pour migrer ou sauver des machines virtuelles lorsqu'un événement critique d'onduleur se produit.
Vue des clusters virtuels
Affiche, sur un seul et même écran, une représentation graphique de votre environnement de configuration de clusters virtuels et d'onduleurs. Vous bénéficiez ainsi d'une vue d'ensemble intuitive sur votre configuration d'onduleur et de système hôte.
Prise en charge des clusters virtuels
Assure la migration de la machine virtuelle, l'arrêt de la machine virtuelle et l'arrêt de l'hôte dans des clusters virtuels.
Options de migration de la machine virtuelle
Déclenche la migration de la machine virtuelle vers les hôtes disponibles dans le même cluster sur un seul site ou à différents emplacements géographiques. Il est possible de contrôler l'emplacement vers lequel migrent les machines virtuelles en spécifiant l'hôte cible dans le même cluster ou dans un cluster différent.

Compatibilité

Compatibilité de PowerChute Network Shutdown avec les systèmes d'exploitation
Pour connaître la version logicielle adaptée à votre système d'exploitation et votre processeur, consultez le tableau de compatibilité dans la section Manuels de l'utilisateur et Guides d'installation.
Cliquez ici pour accéder au tableau de compatibilité PowerChute Network Shutdown.
Support de configuration pour onduleurs en parallèle
Reconnaît une configuration d'onduleur monté en parallèle en tant qu'onduleur unique en cas d'événements nécessitant une action (pour les onduleurs pouvant être montés en parallèle).
Configurations avancées d'onduleurs redondants
Surveille plusieurs groupes d'onduleurs redondants, présentant des niveaux de redondance configurables tels que N+1, N+2 ou N+3. Les opérations d'arrêt dépendent du nombre d'onduleurs et du niveau de redondance de chaque onduleur configuré.
Assistance pour la configuration d'onduleur redondante
Prend en charge jusqu'à quatre onduleurs au sein d'une configuration d'onduleur redondante. Tous les onduleurs intégrés à une configuration redondante doivent provenir de la même gamme.
Prise en charge d'IPv6
Capable de fonctionner sur un réseau via le protocole IPv6
Certifications
Certifié VMware Ready and Nutanix Ready.

Protection

Arrêt et redémarrage du réseau séquencé
Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
Communications sécurisées
Accès sécurisé à Internet via HTTPS,en standard veille à ce que la communication entre le dispositif et les interfaces clients ne puisse pas être interprétée.
Arrêt du serveur séquencé
Séquence l'arrêt de plusieurs serveurs alimentés par un même onduleur, de manière à allonger la durée de fonctionnement des serveurs prioritaires.
Fichier des commandes d'exécution
Personnalisez vos actions en réponse aux problèmes d'alimentation
Arrêt du système d'exploitation
Empêche une possible corruption des données en procédant à un arrêt automatique du système d'exploitation en cas de panne de courant prolongée.

Disponibilité

Journalisation des événements
Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.

Simplicité de gestion

Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau
Arrêt basé réseau
Les communications basées réseau réduisent la profusion de câbles en vous évitant de connecter l'onduleur et les serveurs protégés via des câbles série.
Fichier texte de configuration INI
Offre une flexibilité dans l'archivage des paramètres de configuration ou la copie des paramètres configurés d'un agent à l'autre.
Network Management System Integration
Découvrez et gérez des machines PowerChute en utilisant SNMP v1 ou v3 pour consulter et configurer les paramètres de PowerChute. Envoyez des traps SNMP pour recevoir en temps opportun les notifications d'événements critiques d'onduleurs.
Compatibilité de StruxureWare Data Center Expert
Découvrez et surveillez PowerChute Agents via SNMP v1 ou v3. Intégrez des traps SNMP pour les notifications en temps opportun des événements critiques d'onduleurs.
Assistant Configuration pas à pas
Accélère le déploiement en réduisant le temps d'installation et de configuration. Permet d'apporter des modifications à la configuration initiale.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Brésil, Canada, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Italie, Japon, Corée du Sud, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Etats-Unis, Vietnam, Afrique du Sud

Options

Services