Nos marques

Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada

Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada Avant gauche
Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada Avant gauche
Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada Avant gauche
Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada Avant droit
Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada Back
Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada Avant gauche
Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada Avant droit
Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada Back
Green Premium™
RoHS
  • Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

BX1300G-CA Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (780 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
780 Watts / 1.3kVA
Connexions de sortie
(5) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(5) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Power Saving Back-UPS XS 1300 VA 120 V Canada
Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances
Inclut: Guide d'installation
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
    Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.

Back-UPS Pro Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Points de transfert de tension personnalisables
Réglez les points de tension (élargissez ou resserrez la plage) lorsque votre onduleur passe en mode batterie, afin d'optimiser la durée de vie utile de la batterie et de protéger les appareils électroniques fragiles.
Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Sensibilité à la tension personnalisable
Basculez entre les points de transfert de tension prédéfinis en fonction de la qualité de votre alimentation (sensibilité élevée, moyenne ou faible) pour optimiser la durée de vie utile de la batterie et protéger les appareils électroniques fragiles.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Protection

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Connexion USB
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.

Facilité de maintenance

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Remplacement de batterie simple
Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.

Distribution des produits

Canada

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
780 Watts / 1.3kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
8 ms typical : 12 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
9 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
354Joules
Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
301mm, 30.1cm
Largeur max.
112mm, 11.2cm
Profondeur max.
382mm, 38.2cm
Poids net
10.36kg
Poids avec emballage
12.73kg
Hauteur de transport
381mm, 38.1cm
Largeur de transport
229mm, 22.9cm
Profondeur de transport
483mm, 48.3cm
Unités carton principal
1.0
Poids carton principal
26.31
Dimensions de la palette
46pouces
Poids de la palette
867.03lbs.
Nbre d'unités par palette
16.0
Codes SCC
10731304268496

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 9144mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
Chargeur de batterie California (CEC), TÜV, listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services