Power Saving Back-UPS NS 1250VA
-
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
-
Inclut: Câble USB, User manual
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible
BN1250G Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (750l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
750 Watts
/ 1.25kVA
Connexions de sortie
(5)
NEMA 5-15R
(Batteries de secours)
(5)
NEMA 5-15R
(Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Longueur du cordon
1.8mètres
Power Saving Back-UPS NS 1250VA
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: Câble USB, User manual
-
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
-
Prises économisatrices d'énergie
Coupe automatiquement l'alimentation fournie aux équipements inactifs pour préserver l'alimentation électrique.
Distribution des produits
Canada, Etats-Unis
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
750 Watts
/ 1.25kVA
Efficacité en pleine charge
86.0 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 5 % Synchronisation vers réseau
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
8 ms typical : 12 ms maximum
Bypass
Built-in bypass
Entrée
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
86.0 %
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
16heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
9 Watts
Communication et gestion
Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
354Joules
Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45, RJ45 modem/fax protection (two wire single line)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Physique
Hauteur max.
302mm, 30.2cm
Largeur max.
137mm, 13.7cm
Profondeur max.
381mm, 38.1cm
Poids net
10.36kg
Poids avec emballage
11.86kg
Hauteur de transport
400mm, 40.0cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
483mm, 48.3cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
483mm
Unités carton principal
1.0
Poids carton principal
24.53
Poids de la palette
867.03lbs.
Nbre d'unités par palette
16.0
Codes SCC
10731304268502
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 9144mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Conformité
Approbation
TÜV
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation