Nos marques

Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White

Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Avant gauche
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Avant gauche
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Avant gauche
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Avant gauche
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Avant droit
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Back
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Avant gauche
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Avant gauche
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Avant droit
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White Back
  • La solution de gestion du câblage et de contrôle de l'alimentation. Protection contre les surtensions garantie à vie

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

POW6T-WHT Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Power Manager 6 Outlet w/Tel2 White
La solution de gestion du câblage et de contrôle de l'alimentation. Protection contre les surtensions garantie à vie
Inclut: User manual
  • Prises toujours sous tension
    Les modèles 8 sorties laissent suffisamment d’espace pour accueillir de larges prises de transformateur sans déborder sur les sorties adjacentes, ainsi que deux sorties toujours sous tension. Vous pouvez brancher 8 câbles d’alimentation, dont 3 transformateurs simultanément. Si un équipement, tel qu’un télécopieur, doit rester allumé en permanence, vous pouvez le brancher dans les sorties toujours sous tension. Il sera protégé et correctement alimenté, même lorsque l’unité est éteinte.
  • Cord Management
    Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.

PowerManager Caractéristiques et avantages

Sécurité

Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants du parasurtenseur de base, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des parasurtenseurs APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des limiteurs de tension concurrents laissent circuler le courant même si le circuit est endommagé, faisant courir un risque à votre équipement si d’autres surtensions se produisent. Les limiteurs de tension d’APC coupent le courant en toute sécurité, ce qui signifie que lorsque le circuit d’un limiteur de tension APC est compromis, le système déconnecte les équipements de l’alimentation afin de les protéger en cas de nouvelle surtension.
Indicateur des problèmes de câblage du site
Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs requièrent une prise de mise à la terre correctement câblée. Les solutions SurgeArrest d'APC identifient les problèmes de câblage dangereux et les signalent avant que vous ne branchiez votre équipement.

Protection

Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Protection de la ligne de données
La protection contre les pics de tension circulant sur les lignes de données assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées" car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que les surtensions circulant sur les lignes électriques.
Protection contre la foudre et les surtensions
Un fusible à action rapide réagit instantanément lorsque la foudre éclate ou que d’autres événements se produisent. Un fusible thermique coupe le système en toute sécurité en cas de problème au niveau du câblage.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Nombres de raccords de branchement
6.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
15A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules
Protection des lignes de données
Protection modem/fax/DSL RJ45 (ligne double à quatre fils)
Mode commun de courant de crête
26kA
Mode normal de courant de crête
13kA

Physique

Hauteur max.
42mm, 4.24cm
Largeur max.
318mm, 31.76cm
Profondeur max.
370mm, 37.04cm
Poids net
2.56kg
Poids avec emballage
2.74kg
Hauteur de transport
51mm, 5.08cm
Largeur de transport
330mm, 33.02cm
Profondeur de transport
457mm, 45.72cm
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
CSA 22.2 N° 950, UL 1449
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 $
Garantie standard
Illimitée

Options

Services