Nos marques

Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables

Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Avant gauche
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Avant gauche
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Avant gauche
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Avant gauche
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Avant droit
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Application
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Application
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Avant gauche
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Avant gauche
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Avant droit
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Application
Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables Application
  • Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.

Voir la présentation du produit

ECPN Caractéristiques

Plate-forme de refroidissement ergonomique pour ordinateurs portables
Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.

Socles pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Protection

Permet le refroidissement de l'ordinateur portable
L'air frais circule autour de votre ordinateur portable pour le refroidir, afin d'en augmenter au maximum les performances et la longévité.

Praticité

Capacité de rotation sur 360 degrés
Vous permet de partager votre écran avec un utilisateur situé à proximité ou d'accéder aux connexions placées à l'arrière de votre ordinateur.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
32mm, 3.18cm
Largeur max.
273mm, 27.32cm
Profondeur max.
203mm, 20.32cm
Poids net
0.24kg
Poids avec emballage
0.28kg
Hauteur de transport
46mm, 4.58cm
Largeur de transport
305mm, 30.48cm
Profondeur de transport
305mm, 30.48cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
310 x 310 x 183mm
Unités carton principal
6.0
Poids carton principal
1.95
Nbre d'unités par palette
216.0
Codes SCC
10731304218859

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services