Nos marques

Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 4

Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 4 Avant gauche
Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 4 Avant gauche
Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 4 Avant gauche
Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 4 Avant gauche

ACSB76141 Caractéristiques

Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 4

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
203mm, 20.3cm
Largeur max.
1295mm, 129.5cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
21.85kg
Poids avec emballage
26.36kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
1397mm, 139.7cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services