Nos marques

Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 3

Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 3 Avant gauche
Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 3 Avant gauche
Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 3 Avant gauche
Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 3 Avant gauche

ACSB76140 Caractéristiques

Plénum socle Uniflair 200 mm (8"), taille 3

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
203mm, 20.3cm
Largeur max.
1016mm, 101.6cm
Profondeur max.
762mm, 76.2cm
Poids net
17.74kg
Poids avec emballage
22.27kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
1118mm, 111.8cm
Profondeur de transport
864mm, 86.4cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services