Nos marques

Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 5 - noir

Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 5 - noir Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 5 - noir Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 5 - noir Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 5 - noir Avant gauche

ACPL75123 Caractéristiques

Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 5 - noir

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
508mm, 50.8cm
Largeur max.
1720mm, 172.0cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
53.61kg
Poids avec emballage
57.73kg
Hauteur de transport
610mm, 61.0cm
Largeur de transport
1803mm, 180.3cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services