Nos marques

Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 4 - gris

Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 4 - gris Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 4 - gris Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 4 - gris Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 4 - gris Avant gauche

ACPL75119 Caractéristiques

Plénum socle Uniflair évacuation avant, taille 4 - gris

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
508mm, 50.8cm
Largeur max.
1321mm, 132.1cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
50.0kg
Poids avec emballage
50.91kg
Hauteur de transport
610mm, 61.0cm
Largeur de transport
1422mm, 142.2cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services