Plénum socle Uniflair évacuation avant ou de retour, taille 7 - noir

Plénum socle Uniflair évacuation avant ou de retour, taille 7 - noir Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant ou de retour, taille 7 - noir Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant ou de retour, taille 7 - noir Avant gauche
Plénum socle Uniflair évacuation avant ou de retour, taille 7 - noir Avant gauche

ACPL75144 Caractéristiques

Plénum socle Uniflair évacuation avant ou de retour, taille 7 - noir

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
508mm, 50.8cm
Largeur max.
2582mm, 258.2cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
70.14kg
Poids avec emballage
74.55kg
Hauteur de transport
610mm, 61.0cm
Largeur de transport
2667mm, 266.7cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services