Nos marques

Plénum d'évacuation avant Uniflair, taille 3

Plénum d'évacuation avant Uniflair, taille 3 Avant gauche
Plénum d'évacuation avant Uniflair, taille 3 Avant gauche
Plénum d'évacuation avant Uniflair, taille 3 Avant gauche
Plénum d'évacuation avant Uniflair, taille 3 Avant gauche

ACPL75105 Caractéristiques

Plénum d'évacuation avant Uniflair, taille 3

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
508mm, 50.8cm
Largeur max.
1016mm, 101.6cm
Profondeur max.
762mm, 76.2cm
Poids net
38.08kg
Poids avec emballage
42.27kg
Hauteur de transport
610mm, 61.0cm
Largeur de transport
1118mm, 111.8cm
Profondeur de transport
864mm, 86.4cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services