Nos marques

Panneaux d'obturation modulaires sans outils APC, 19" 1U, blancs - Qté 10

Panneaux d'obturation modulaires sans outils APC, 19" 1U, blancs - Qté 10 Avant gauche
Panneaux d'obturation modulaires sans outils APC, 19" 1U, blancs - Qté 10 Avant gauche
Panneaux d'obturation modulaires sans outils APC, 19" 1U, blancs - Qté 10 Avant gauche
Panneaux d'obturation modulaires sans outils APC, 19" 1U, blancs - Qté 10 Avant gauche
RoHS
  • Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit ...

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AR8136WHT Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
10U
Panneaux d'obturation modulaires sans outils APC, 19" 1U, blancs - Qté 10
Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.
Inclut: User manual

Gestion du flux d'air NetShelter Caractéristiques et avantages

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Canada, Chili, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
45mm, 4.5cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
28mm, 2.8cm
Poids net
0.09kg
Poids avec emballage
1.64kg
Hauteur de transport
105mm, 10.5cm
Largeur de transport
526mm, 52.6cm
Profondeur de transport
249mm, 24.9cm
Couleur
Blanc
Nbre d'unités par palette
48.0

Conformité

Approbation
EIA-310D
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services