Nos marques

Panneau latéral NetShelter SX 12U, 900 mm de profondeur (Qté 1)

Panneau latéral NetShelter SX 12U, 900 mm de profondeur (Qté 1) Avant gauche
Panneau latéral NetShelter SX 12U, 900 mm de profondeur (Qté 1) Avant gauche
Panneau latéral NetShelter SX 12U, 900 mm de profondeur (Qté 1) Avant gauche
Panneau latéral NetShelter SX 12U, 900 mm de profondeur (Qté 1) Avant gauche
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

  • Inclut: Guide d'installation, Touche(s), Verrous rabattables

Voir la présentation du produit

AR7360 Caractéristiques

Panneau latéral NetShelter SX 12U, 900 mm de profondeur (Qté 1)
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.
Inclut: Guide d'installation, Touche(s), Verrous rabattables
  • Portes verrouillables
    Toutes les armoires NetShelter WX sont équipées de portes avant fermant à clé pour empêcher tout accès non autorisé.
  • Assure un flux d'air adapté
    Contribue à maintenir une température adéquate des racks au sein de la baie, en générant un courant d'air du haut vers le bas.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter VS intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
1065mm, 106.5cm
Largeur max.
550mm, 55.0cm
Profondeur max.
120mm, 12.0cm
Poids net
7.0kg
Poids avec emballage
7.0kg
Hauteur de transport
120mm, 12.0cm
Largeur de transport
1065mm, 106.5cm
Profondeur de transport
550mm, 55.0cm
Couleur
Noir
Panneaux latéraux
18.0jauge

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services