Nos marques

Panneau d'obturation, 1U, noir

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit ...

Voir la présentation du produit

AR8401 Caractéristiques

Panneau d'obturation, 1U, noir
Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.

Gestion du flux d'air NetShelter Caractéristiques et avantages

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.89cm
Largeur max.
483mm, 48.26cm
Profondeur max.
6mm, 0.64cm
Poids net
0.23kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
102mm, 10.16cm
Largeur de transport
610mm, 60.96cm
Profondeur de transport
25mm, 2.54cm
Couleur
Noir

Conformité

Approbation
EIA-310D
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services